MyDrive® Assistant
VLT® Micro Drive FC 51El motor no está funcionando
VLT® Micro Drive FC 51
El motor no está funcionando

Un accionamiento puede ser controlado de diferentes maneras y hay muchas razones potenciales por las que el motor no arranca cuando se supone que debe hacerlo.

**Posibles causas

  • Interruptor de servicio abierto o falta de conexión del motor

  • Fuente de señal de referencia incorrecta

  • Falta la señal de arranque (Standby)

  • Señal de inercia del motor activa (Inercia)

  • Falta de alimentación de red con la tarjeta opcional de 24 V DC

  • Parada de LCP

Posible solución encontrada

Conecte el motor y verifique el interruptor de servicio.

Prueba:
Verifique si el motor está conectado y la conexión no es interrumpida por un interruptor de servicio u otro dispositivo.

Posible(s) causa(s):
Interruptor de servicio abierto o falta la conexión del motor.

¿Necesita más ayuda?

Haga otra preguntaVLT® Micro Drive FC 51
Seleccione otro producto
En esta página