Skip to Content
MyDrive® Assistant
VLT® Micro Drive FC 51Il motore non funziona

VLT® Micro Drive FC 51

Il motore non funziona

Un azionamento può essere controllato in diversi modi e ci sono molte ragioni potenziali per cui il motore non si avvia quando dovrebbe.

Possibili cause:

  • Interruttore di servizio aperto o connessione al motore mancante

  • Sorgente di segnale di riferimento errata

  • Segnale di avvio mancante (Standby)

  • Segnale di costa del motore attivo (Coasting)

  • Assenza di alimentazione di rete con scheda opzionale 24 V DC

  • Arresto LCP

Prova questa soluzione

Collegare il motore e controllare l'interruttore di servizio

**Test: **
Verificare che il motore sia collegato e che il collegamento non sia interrotto da un interruttore di servizio o da un altro dispositivo.

Avete bisogno di ulteriore aiuto?

Porre una domanda diversaVLT® Micro Drive FC 51
Selezionare un altro prodotto
In questa pagina
Privacy policyTerms of useGeneral information