Skip to Content
MyDrive® Assistant
VLT® Micro Drive FC 51O motor não está funcionando

VLT® Micro Drive FC 51

O motor não está funcionando

Um acionamento pode ser controlado de diferentes maneiras e há muitos motivos possíveis para que o motor não dê partida quando deveria.

**Causas possíveis

  • Chave de serviço aberta ou falta de conexão do motor

  • Fonte de sinal de referência incorreta

  • Falta de sinal de partida (Standby)

  • Sinal de desaceleração do motor ativo (desaceleração)

  • Sem energia da rede elétrica com placa opcional de 24 V CC

  • Parada do LCP

Encontramos uma possível solução

Conecte o motor e verifique a chave de serviço

**Teste
Verifique se o motor está conectado e se a conexão não foi interrompida por uma chave de serviço ou outro dispositivo.

Precisa de mais ajuda?

Faça uma pergunta diferenteVLT® Micro Drive FC 51
Selecione um produto diferente
Nesta página
Privacy policyTerms of useGeneral information